Überspannungsschutzgerät Typ 2 - VAL-MS 350/20/1+1 - 2803616

Überspannungsableiter für 3-Leiter-Stromversorgungssysteme (L1, N, PE), bestehend aus Basiselement und Schutzsteckern, zur Montage auf NS 35.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Wahlweise mit/ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt
  • Lösungen im Bereich der niedrigen Leistungsklasse
  • Mechanische Kodierung aller Steckplätze
  • Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker
  • Mehrkanalige Typ 2-Ableiter
  • Durchgängig steckbare Überspannungsableiter Typ 2
  • Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2803616
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 41 (TT-2011)
GTIN 4046356301985
Zolltarifnummer 85363010

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen