Dispositif de protection antisurtension type 2 - VAL-MS 350/20/3+0-FM - 2803535

Protection antisurtension pour systèmes d'alimentation à 4 conducteurs (L1, L2, L3, PEN), constituée d'un élément de base, avec contact FM et fiches de protection, pour le montage sur NS 35.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Avec ou sans contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
  • Solutions dans le domaine de la classe de puissance basse
  • Module de protection antisurtension enfichable en continu de type 2
  • Détrompage mécanique de toutes les fiches
  • Signalisation optique et mécanique d'état des différents parafoudres
  • Parafoudre de type 2 à plusieurs canaux
  • Dispositif de déconnexion sur chaque connecteur mâle
Logo

Données commerciales

Code de commande 2803535
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 41 (TT-2011)
GTIN 4046356301909
Numéro du tarif douanier 85363010

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer