Bauelementestecker - ST-BE-LA230 - 2802387

Abbildung zeigt eine unbestückte Variante des Bauelementesteckers

Bauelementestecker mit Leuchtanzeige, zur Einschaltung 2-poliger Bauelemente in die Grundklemme, Höhe: 19 mm, Farbe: grau, Spannung Leuchtanzeige: 230 V AC/DC

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2802387
Verpackungseinheit 10 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 508 (C-1-2019)
GTIN 4017918074456
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 7,490 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen