Parafoudres combinés de type 1/2 - FLT 35 CTRL-4.0/I - 2801636

Parafoudre type 1 / classe I / B (parafoudre) avec éclateur Arc-Chopping encapsulé et dispositif d'amorçage électronique avec témoin, 1 canal. Niveau de protection : 4 kV. Largeur boîtier : 17,5 mm (1TE)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2801636
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356907668
Poids par pièce (hors emballage) 165,100 GRM
Numéro du tarif douanier 85363030
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer