Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM - 2801161

Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur pour systèmes bipolaires à tension continue isolés de 1 000 V DC, pour montage sur profilé, élément de base à 3 pôles avec contact de signalisation à distance, trois éléments de protection enfichables avec contrôle de la température, affichage de l'état sur chaque connecteur.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Sécurité accrue par le respect de la norme EN 50539-11
  • Contacts fiables grâce à un verrou rotatif intégré
  • Remplacement aisé grâce à des parafoudres enfichables
  • Protection optimale de l'onduleur grâce à son faible niveau de protection
  • Remplacement ciblé des connecteurs défectueux grâce au voyant de diagnostic et d'état
  • Planification optimisée des maintenances grâce à la signalisation à distance
  • Détrompage des connecteurs et éléments de base pour éviter les erreurs d'enfichage
  • Toujours le parafoudre adapté grâce aux composants de protection de type 1/type 2 universels
Logo

Données commerciales

Code de commande 2801161
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 41 (C-4-2017)
GTIN 4046356714327
Poids par pièce (hors emballage) 384,960 GRM
Numéro du tarif douanier 85363030
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer