Dispositif de protection antisurtension - PT-IQ-4X1+F-24DC-UT - 2800983

Protection contre les surtensions, consistant en une fiche de protection antisurtension et un élément de base, avec voyant de diagnostic et d'état à plusieurs niveaux intégré sur le module pour quatre fils de signaux à potentiel de référence commun. Mise à la terre indirecte via éclateur à gaz.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Système de protection antisurtension
  • Surveillance d'état à plusieurs niveaux
  • Message global via module d'alimentation et de signalisation à distance
  • Alimentation du système via bus sur profilé
  • Jusqu'à 28 modules de protection par module d'alimentation
  • Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
  • Connecteur détrompable
  • Le connecteur peut être mis hors impédance à des fins de maintenance
  • L'élément de base reste fixe dans l'installation.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2800983
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 111 (C-4-2017)
GTIN 4046356664165
Poids par pièce (hors emballage) 122,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer