Überspannungsschutzgerät - PT-IQ-2X1-12DC-UT - 2800780

Abbildung zeigt die Variante PT-IQ-1x2-24DC-UT

Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für zwei Signaladern mit gemeinsamem Bezugspotenzial.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Überspannungsschutz-System
  • Mehrstufige Statusüberwachung
  • Sammelmeldung über Versorgungs- und Fernmeldemodul
  • Versorgung des Systems über Tragschienenbus
  • Bis zu 28 Schutzmodule pro Versorgungsmodul
  • Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau
  • Stecker kodierbar
  • Stecker kann für Wartungszwecke impedanzneutral gezogen werden
  • Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2800780
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 75 (C-6-2015)
GTIN 4046356645294
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 51,000 g
Zolltarifnummer 85363010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen