Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - PWT 100-800AC-FM - 2800531

Parasurtenseur / parafoudre universel, de type 1/2 / classe I/II, pour réseaux triphasés avec N et PE communs réunis dans un seul conducteur (L1, L2, L3, PEN).

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisation en environnements industriels difficiles
  • Résistance TOV très élevée
  • Solution universelle pour différentes formes de réseaux
  • Satisfait les exigences d'installation selon CLC/TS 50539-22
  • Conforme à la classe de protection parafoudre I
  • Exempt de courant de fuite / Exempt de courant de suite
  • Encapsulé, sans dispositif de soufflage
  • Affichage optique de l'état sur place
  • Surveillance de l'état à plusieurs niveaux par contact de signalisation à distance
  • Parafoudre de type 1/2 à base de varistances
Logo

Données commerciales

Code de commande 2800531
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 40 (C-4-2017)
GTIN 4046356570688
Poids par pièce (hors emballage) 10 845,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer