Überspannungsschutzgerät Typ 2 - VAL-SQ SP 100-120/240HLD - 2800462

Überspannungsschutzgerät für 120/240 V AC-High-Leg-Delta-Konfigurationen. Verwendet einen kompakten Schaltschrank mit NEMA-Klassifizierung, der sich leicht an einen vorhandenen Schaltschrank anschließen lässt. Hybrid Sine Wave Tracking bietet einen 80 kA-Überspannungsschutz.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

Überspannungsschutzgerät für 120/240 V AC-High-Leg-Delta-Konfigurationen mit 80 kA-Schutz

Ihre Vorteile

  • Potenzialfreie Kontakte erlauben den Anschluss an ein Fernüberwachungssystem
  • Sine Wave Tracking wodurch ein Geräuschdämmung von bis zu -30 dB möglich ist
  • Jeder Ableiterpfad ist individuell gesichert
  • UL 1449, 3. Ausgabe, September 2009
  • LEDs überwachen durchgängig den Status jeder einzelnen Phase

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2800462
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 77 (TT-2011)
GTIN 4046356564960
Zolltarifnummer 85363090
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen