Module de remplacement protection antisurtension type 2 - VAL-SQ SE 400-277/480Y /D - 2800403

Module de protection antisurtension pour configurations Wye avec 277/480 V AC comme protection d'appareil pour le point d'alimentation. Le boîtier NEMA offre un moniteur avec compteur de surtensions, LED d'état et alarme acoustique avec contact de signalisation à distance. Hybrid Sine Wave Tracking offre une protection antisurtension de 400 kA.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Protection antisurtension du raccordement de service pour configurations Wye 277/480 V AC, 220/380 V AC, 230/400 V AC et 240/415 V AC à protection de 400 kA.

Avantages

  • Sectionneur en option
  • UL 1449, 3e édition, septembre 2009
  • Protection en option avec 10 modes de fonctionnement pour électronique sensible
  • Filtre pour Sine Wave Tracking

Données commerciales

Code de commande 2800403
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 75 (TT-2011)
GTIN 4046356564885
Numéro du tarif douanier 85363090

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer