Überspannungsschutz-Ersatzmodul Typ 2 - VAL-SQ SE 200-120/240S /D - 2800395

Überspannungsschutzgerät für einphasige 120/240 V-Konfigurationen, das üblicherweise für den Schutz des Hausanschlusses verwendet wird. Der Schaltschrank mit NEMA-Klassifizierung umfasst einen Monitor mit Überspannungszähler, Status-LEDs und akustischem Alarm mit der Möglichkeit zur Fernüberwachung. Hybrid Sine Wave Tracking bietet einen 200 kA-Überspannungsschutz.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

Überspannungsschutzgerät für einphasige 120/240 V AC-Konfigurationen mit 200 kA-Schutz

Ihre Vorteile

  • Optionaler Trennschalter
  • UL 1449, 3. Ausgabe, September 2009
  • Optionaler Schutz mit 10 Betriebsarten für sensible Elektronik
  • Filter für Sine Wave Tracking

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2800395
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 74 (TT-2011)
GTIN 4046356564755
Zolltarifnummer 85363090
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen