Überspannungsschutz-Ersatzmodul Typ 2 - VAL-SQ SE 400-120/208Y /D - 2800385

Überspannungsschutzgerät für Wye-Konfigurationen mit 120/208 V AC als Geräteschutz für den Einspeisepunkt. Das NEMA-Gehäuse bietet einen Monitor mit Überspannungszähler, Status-LEDs und akustischem Alarm mit Fernmeldekontakt. Hybrid Sine Wave Tracking bietet einen 400 kA-Überspannungsschutz.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

Überspannungsschutz des Betriebsanschlusses für 120/208 V AC und 127/220 V AC Wye-Konfigurationen mit 400 kA-Überspannungsschutz

Ihre Vorteile

  • Optionaler Trennschalter
  • UL 1449, 3. Ausgabe, September 2009
  • Optionaler Schutz mit 10 Betriebsarten für sensible Elektronik
  • Filter für Sine Wave Tracking

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2800385
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 74 (TT-2011)
GTIN 4046356564724
Zolltarifnummer 85363090
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen