Dispositif de protection antisurtension type 2 - VAL-MS 600DC/2+V-FM - 2800195

La photo du produit montre la variante pour 1 000 V DC

Parafoudre pour systèmes bipolaires à tension continue 600 V DC, isolé et mis à la terre, pour montage sur profilé, élément de base 3 pôles (L+, L- / terre) avec contact de signalisation à distance,3 varistances enfichables équipées d'un dispositif de surveillance de température, affichage d'état de chaque connecteur mâle.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER
  • Avec ou sans contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
  • Signalisation optique et mécanique d'état des différents parafoudres
  • Détrompage mécanique de toutes les fiches
  • Module de protection antisurtension enfichable en continu de type 2
Logo

Données commerciales

Code de commande 2800195
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 63 (TT-2011)
GTIN 4046356503136
Poids par pièce (hors emballage) 303,100 GRM
Numéro du tarif douanier 85363010
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
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer