Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 - 2800187

Parasurtenseur / parafoudre universel enfichable basé sur une varistance pour réseaux monophasés avec N et PE distincts (système à 3 fils : L1, N, PE).

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER
  • Arrêt sécurisé du connecteur mâle en cas d'orages violents et de fortes vibrations grâce au dispositif de verrouillage novateur
  • Dispositif de déconnexion thermique pour chaque connecteur mâle
  • Enfichable
  • Dispositif de déconnexion thermique pour chaque connecteur mâle
  • Détrompage mécanique de toutes les fiches
Logo

Données commerciales

Code de commande 2800187
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 37 (C-4-2017)
GTIN 4046356518581
Poids par pièce (hors emballage) 347,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85363030
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer