Kombiableiter Typ 1/2 - FLT 35-260 - 2800110

Typ 1 / Class I / B-Ableiter (Blitzstromableiter) mit gekapselter Arc-Chopping-Funkenstrecke, 1-kanalig. Gehäusebreite: 17,5 mm (1TE)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Hohes Ableitvermögen
  • 1-kanalig

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2800110
Verpackungseinheit 10 STK
Katalogseite Seite 22 (TT-2011)
GTIN 4046356479967
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 160,340 g
Zolltarifnummer 85363010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen