Dispositif de protection antisurtension - S-PT-EX-48DC-1/2 - 2800054

Parafoudre basse tension pour un circuit de signaux indépendant du potentiel de terre dans le module à visser avec indice de protection IP67 pour têtes de capteur, raccordement ½" 14 NPT. Testée selon les classes de protection en zones Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Pour système de bus de terrain en conception FISCO.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Parafoudre dans un tube hexagonal avec différents filetages extérieurs
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2800054
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 130 (C-4-2017)
GTIN 4046356445689
Poids par pièce (hors emballage) 198,620 GRM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer