Dispositif de protection antisurtension - CN-LAMBDA/4-0.47-BB - 2800021

Adaptateur utilisant la technologie Lambda/4 servant de protection antisurtension pour interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : Connecteurs N femelle-femelle

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Niveau de protection inférieur
  • Protection antisurtension sans maintenance avec technologie Lambda/4
  • Puissance HF élevée dans la gamme kW

Données commerciales

Code de commande 2800021
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 202 (C-4-2019)
GTIN 4046356367943
Poids par pièce (hors emballage) 187,700 GRM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine US (Etats-Unis)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer