Câble fibre optique - PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - 2799885

Câble PCF, duplex, 200 µm/230 µm, vendu au mètre sans connecteur, pour le câblage dans des installations et machines fixes

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Câble d'installation robuste pour le câblage dans des installations et machines fixes
  • Pour l'intérieur
  • Éléments individuels 2,9 mm en matériau FRNC ultrasouple.
  • Éléments de décharge de traction en aramide ultrarésistants
  • Gaine extérieure robuste en polyuréthane (PUR)
  • Exempt d'halogène, résistante à l'ozone et aux UV

Données commerciales

Code de commande 2799885
Unité de conditionnement 1 M
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 368 (C-8-2015)
GTIN 4017918074159
Poids par pièce (hors emballage) 47,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85447000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer