LWL-Kabel - PSM-LWL-HCSO-200/230 - 2799445

PCF-Kabel, duplex 200/230 µm, Meterware ohne Stecker, für Außenverlegung

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Robuste Rundkabel für die Außenverlegung
  • Sehr robuster Polyethylen Außenmantel
  • Längswasserdicht
  • Integrierte Dampfsperre sowie nagetierfeste Glasgarnlage
  • 2,9 mm Einzeladern aus hochflexiblem FRNC-Material
  • Halogenfrei, Ozon- und UV-beständig

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2799445
Verpackungseinheit 1 M
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 370 (C-8-2015)
GTIN 4017918138813
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 91,750 g
Zolltarifnummer 85447000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen