Überspannungsschutzgerät - UBK 2-110V - 2797971

Abbildung zeigt die Variante UBK 2-500

Tragschienenmodul mit Überspannungsgrobschutz für zwei Signaladern. Selbstkontaktierender Schutzleiterfuß zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, Gehäusebreite: 17,5 mm. Ausführung: 110 V AC

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2797971
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 54 (TT-2002)
GTIN 4017918073558
Zolltarifnummer 85363010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen