Überspannungsschutzbasiselement - UFBK 2/2- 24DC-BE/SO12 - 2797492

Kein Bild verfügbar

Basiselement für den Schutzstecker UFBK 2/2- 24DC-ST/SO12, mit Universalfuß zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, Gehäusebreite: 18 mm, Nennspannung: 220 V DC

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2797492
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918274665
Zolltarifnummer 85363010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen