Überspannungsschutzgerät - TT-UKK5-M/ 48DC - 2795973

Abbildung zeigt die Variante TT-UKK5-M-24 DC

Doppelstock-Reihenklemme mit Suppressordiode als Überspannungsschutz zwischen beiden Etagen, Trennmesser in der oberen Etage, Nennspannung: 48 V DC, Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, geschlossenes Gehäuse, Klemmenbreite: 6,2 mm, Klemmenhöhe: 68 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einsetzbar in Signalkreisen elektronischer Steuerungen
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2795973
Verpackungseinheit 50 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 99 (C-6-2013)
GTIN 4017918073237
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 25,590 g
Zolltarifnummer 85363010
Herkunftsland GR (Griechenland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen