Dispositif de protection antisurtension - UFB 2-PE- 24DC - 2795478

Aucune photo disponible

Module pour profilés avec protection bifilaire à 3 niveaux pour un circuit de signal sans potentiel de terre. Découplage inductif entre l'éclateur à gaz, la varistance et la diode zéner. Se monte sur NS 32 ou NS 35/7,5, largeur de boîtier : 22,5 mm. Version : 24 V DC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 2795478
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918073169
Numéro du tarif douanier 85363010

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer