Überspannungsschutzgerät - TT-SLKK5/ 24DC - 2794903

Reihenklemme mit Varistor als Überspannungsschutz zwischen Klemmkörper und Tragschiene, separater PE-Anschluss, Nennspannung: 24 V DC, Montage auf NS 35/7,5, Klemmenbreite: 6,2 mm, Klemmenhöhe: 69 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Schutzelement zwischen der Durchgangsklemme und dem metallenen Montagefuß
  • Reihenklemmen in Schraub-Anschlusstechnik
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2794903
Verpackungseinheit 50 STK
Katalogseite Seite 99 (C-6-2013)
GTIN 4017918072971
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 21,940 g
Zolltarifnummer 85363030
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen