Überspannungsschutzgerät Typ 3 - MT-2PE/S-120AC - 2788935

Abbildung zeigt die Variante MT 2-PE/S-230 AC

Tragschienenmodul mit Überspannungsgeräteschutz für Stromversorgungen, optische Power- und Defektanzeige, Montage auf NS 35/7,5. Nennspannung: 120 V AC, Gehäusebreite: 50 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2788935
Verpackungseinheit 5 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918071981
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,190 g
Zolltarifnummer 85363010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen