Überspannungsschutzgerät - TT-URTK/S- 24AC - 2788281

Trennklemme mit Überspannungsfeinschutz, Nennspannung: 24 V AC, Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, geschlossenes Gehäuse, Klemmenbreite: 8,2 mm, Klemmenhöhe: 51,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2788281
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 72 (TT-2005)
GTIN 4017918071486
Zolltarifnummer 85363030
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen