Überspannungsschutzgerät - TT-UKK5-M/220AC - 2788061

Kein Bild verfügbar

Doppelstock-Reihenklemme mit Überspannungsfeinschutz zwischen beiden Etagen, Trennmesser in der oberen Etage, Nennspannung: 220 V AC, Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, geschlossenes Gehäuse, Klemmenbreite: 6,2 mm, Klemmenhöhe: 68 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2788061
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918118914
Zolltarifnummer 85363010

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen