Bloc de jonction à fonction - UDK 4-TG - 2777014

Bloc de jonction à fonction, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 16 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, longueur: 63,5 mm, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Pas de 6,2 mm seulement

Données commerciales

Code de commande 2777014
Unité de conditionnement 50 pc
Page catalogue Page 507 (C-1-2019)
GTIN 4017918068608
Poids par pièce (hors emballage) 14,900 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine TR (Turquie)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer