Composant du bloc de jonction - UDK 4-DUR 5K1 - 2776032

La figure illustre la version de l'article

Bloc de jonction à 1 niveau à raccordement double, résistance intégrée 5,1 kΩ, ± 0,1%, 0,6 W, section : 0,2 ... 2,5 mm², largeur : 6,2 mm, coloris : gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Le raccordement à quatre fils offre un grand confort de câblage.
  • Les circuits à courant constant des automatismes de processus transmettent les valeurs mesurées en tant que courant constant de 0‑20 mA.
  • L'étage inférieur est affecté à la ligne de mesure ; l'étage supérieur permet de dériver la tension via la résistance 5,1 kOhm
  • Ce bloc de jonction permet de réaliser une dérivation du signal de tension dans la ligne de mesure, pour l'utiliser comme signal analogique pour le processeur industriel.

Données commerciales

Code de commande 2776032
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626165738
Poids par pièce (hors emballage) 15,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer