Bloc de jonction à deux étages - UKKB 10/2,5-PV - 2775485

Bloc de jonction à deux étages, avec connecteur de potentiel, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, largeur: 10,2 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Pas de 10,2 mm seulement

Données commerciales

Code de commande 2775485
Unité de conditionnement 50 pc
Page catalogue Page 436 (C-1-2017)
GTIN 4017918068592
Poids par pièce (hors emballage) 40,300 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine TR (Turquie)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer