Bloc de jonction à couteau de sectionnement - UDK 4-MTK-P/P BU - 2775223

Bloc de jonction à couteau de sectionnement, avec vis à alvéole pour la réception des points test, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, longueur: 63,5 mm, largeur: 6,2 mm, coloris: bleu, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Boîtiers fermés des bloc de jonction à deux niveaux
  • Type compact avec largeur de seulement 6,2 mm
  • Utilisation confortable du couteau de sectionnement

Données commerciales

Code de commande 2775223
Unité de conditionnement 50 pc
Page catalogue Page 478 (C-1-2017)
GTIN 4017918068523
Poids par pièce (hors emballage) 16,490 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer