Composant du bloc de jonction - UDK 4-ULA 48 RD/O-U - 2775032

La figure montre la version UDK 4-ULA 230

Composant du bloc de jonction, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, longueur: 63,5 mm, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, tension nominale: 500 V

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2775032
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 495 (C-1-2017)
GTIN 4017918068387
Poids par pièce (hors emballage) 13,910 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer