Abschlussdeckel - D-UKK 3/5 BK - 2770228

Abschlussdeckel, Länge: 56 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 66,5 mm, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2770228
Verpackungseinheit 50 STK
Mindestbestellmenge 50 STK
Katalogseite Seite 99 (C-6-2013)
GTIN 4017918067854
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4,380 g
Zolltarifnummer 85389099
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen