Caja para electrónica - EG 22,5-GMFP/PC GN - 2764807

La figura muestra variantes completamente montadas de la carcasa para electrónica

Parte inferior de la carcasa, con cerrojo-pie metálico y abertura para toma de pruebas con tapa lateral

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage sans outil
  • Montage optimal des éléments électroniques grâce aux pas échelonnés de 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm et 90 mm
  • Montage rapide par encliquetage sur profilé symétrique selon ‍EN 60715
  • Boîtiers fonctionnels et adaptés aux exigences industrielles
  • Date de fabrication et désignation du matériau et des pièces gravées sur le boîtier (recyclabilité)
  • Raccordement pratique et convivial des conducteurs via des bornes à vis robustes jusqu'à 2,5 mm², très souple
  • Éléments électroniques protégés contre les contacts accidentels et les salissures (boîtier ‍IP40, blocs de jonction ‍IP20)

Données commerciales

Code de commande 2764807
Unité de conditionnement 10 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 720 (C-1-2013)
GTIN 4017918131869
Poids par pièce (hors emballage) 35,310 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer