Horní díl pouzdra - EG 67,5-A/ABS GN - 2764357

Obrázek ukazuje úplně montovanou variantu pouzdra elektroniky

Kryt pouzdra pro dvoustrannou přípojku

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeuglose Montage
  • Praxisgerechter und verdrahtungsfreundlicher Leiteranschluss über solide Schraubklemmen bis 2,5 mm² feinstdrähtig
  • Schnelle Aufschnappmontage auf die symmetrische Tragschiene nach EN 60715
  • Eingeprägtes Herstelldatum sowie Material- und Teilekennzeichnung am Gehäuse (Recyclingfähigkeit)
  • Funktionale und industriegerechte Gehäusetechnik
  • Optimale Unterbringung der Elektronik in gestaffelten Rastermaßen von 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm und 90 mm Baubreite
  • Berühr- und verschmutzungsgeschützte Unterbringung der Elektronik (Gehäuse IP40, Klemmen IP20)

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2764357
Verpackungseinheit 10 STK
Mindestbestellmenge 10 STK
Katalogseite Seite 719 (C-1-2013)
GTIN 4017918099503
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 12,910 g
Zolltarifnummer 85389099
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen