Élément de base de protection antisurtension type 3 - UAK 2-PE/S-230AC-BE/L6 - 2763963

Embase avec inductance de découplage 6 A pour fiches de protection antisurtension UAK pour alimentation monophasée, se monte sur profilé NS 32 et NS 35/7,5, largeur de boîtier : 17,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2763963
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918065782
Numéro du tarif douanier 85363010

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer