Überspannungsschutzgerät - MT-TTY-1 - 2763523

Tragschienenmodul mit Überspannungsschutz für TTY-Schnittstelle, zur Montage auf NS 35/7,5, Gehäusebreite: 30 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2763523
Verpackungseinheit 5 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 109 (TT-2002)
GTIN 4017918065607
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 67,730 g
Zolltarifnummer 85363010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen