Connecteur de protection antisurtension - UFBK-EX(I)- 24DC-ST - 2762760

Aucune photo disponible

Fiche de protection pour embase UFBK-EX(I), protection à double conducteur pour circuits EEx-ia 24 V DC, coloris : bleu

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Fiche de protection bifilaire pour circuits électriques EEX ib. La cascade de protection se compose d'éléments de protection primaire, moyenne et fine. Le fonctionnement des composants internes de la protection se contrôle avec un appareil séparé.

Logo

Données commerciales

Code de commande 2762760
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918065133
Numéro du tarif douanier 85363010

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer