Elektronikgehäuse - UEGH 25 - 2757115

Abbildung zeigt die Variante UEGH 22,5

Elektronikgehäuse, doppelstöckig, komplett bestückt mit 6 Schraubanschlüssen je Seite für eine Leiterplatte

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Rationelle Montage durch verzapfte Gehäuseschalen
  • Aufnahme von bis zu zwei Leiterplatten
  • Rastmontage auf marktgängigen Tragschienen NS 35/7,5 bzw. NS 35/15
  • Polzahlerhöhung durch optionale Flachsteckanschlüsse UEGM-MT FS

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2757115
Verpackungseinheit 10 STK
Mindestbestellmenge 10 STK
Katalogseite Seite 726 (C-1-2013)
GTIN 4017918108021
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 78,900 g
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen