Gehäuse - UEGM 27,5-SMD - 2757063

Abbildung zeigt Variante UEGM 22,5

Elektronikgehäuse, zum Einsetzen einer Leiterplatte, komplett bestückt mit 3 Schraubanschlüssen je Seite, zum Einbau von SMD-Bauteilen

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Wirtschaftliche Serienfertigung, da das Basiselement und die bestückte Leiterplatte maschinell verlötet werden
  • Rationelle Montage durch verzapfte Gehäuseschalen
  • Rastmontage auf marktgängigen Tragschienen NS 35/7,5 bzw. NS 35/15
  • Komplexe Elektronikschaltungen integrierbar, mit bis zu 24 Anschlüssen auf zwei Ebenen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2757063
Verpackungseinheit 10 STK
Mindestbestellmenge 10 STK
Katalogseite Seite 724 (C-1-2013)
GTIN 4017918139537
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 57,750 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen