Carte de couplage - IBS VME3H CB/I-T - 2754529

Carte de couplage, format simple Europe avec séparation du potentiel

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Cartes de couplage INTERBUS pour systèmes de bus VME

Bus pour l'interconnexion en réseau de structures complexes à base de multiprocesseurs. C'est la raison pour laquelle il est utilisé sous forme de bus système local, non seulement par la plupart des constructeurs de cartes d'unités centrales et de périphériques, mais également par certains constructeurs d'automates programmables.
Les cartes de couplage INTERBUS avec interface bus VME adaptent le système INTERBUS à tous les automates utilisant le bus VME comme bus de fond de panier propre au système. En plus de l'utilisation sur des systèmes de bus VME purs, ces modules conviennent également pour les automates GE ou Allen Bradley.
L'architecture parfaite du système de bus VME a un effet positif sur la manipulation du système INTERBUS. Un kit de développement de drivers (DDK) contenant la description des registres nécessaires (ShortPage, MPM), ainsi que les routines de base assurant le fonctionnement de la carte de couplage de bus VME, permet à l'utilisateur d'adapter de manière optimale le logiciel (systèmes d'exploitation, outils, etc.) à son application.

Données commerciales

Code de commande 2754529
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918063238
Numéro du tarif douanier 85389091

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer