AS-i-Gateway - IB ST ASI DIO - 2753656

INTERBUS-ST-Digital-Ein-/Ausgabemodul, für ASI-Sensoren und Aktoren, Anschluss von 31 ASI-Slaves, Schutzart IP20, bestehend aus Klemmenteil, Modulelektronik und Verbindungskabel

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

INTERBUS-ST ASI Linkmodul
Diese Ein-/Ausgabemodule ermöglichen den Anschluss von 31 ASI-Slaves an den INTERBUS. Die Module IB ST ASI DIO koppeln den INTERBUS mit unterlagerten ASI-Strängen. So kann man Vorteile des INTERBUS wie:
- Systemausdehnung,
- Geschwindigkeit,
- Verbreitung
mit den Vorteilen des ASI-Busses:
- Direkte Anbindung von digitalen Sensoren/Aktoren,
- Energieversorgung über den Bus
verbinden.
Über ASI können 124 digitale I/Os verteilt auf 31 Teilnehmer übertragen werden.
Die Versorgung der Sensoren und Aktoren erfolgt über das Buskabel. Die Einspeisung erfolgt über ein externes ASI-Netzteil. Sensoren und Aktoren können auf mehrere Stränge verteilt werden. Jeder Strang kann mit maximal 2 A belastet werden.
ASI-Stränge können bis zu 100 m lang sein. Die Projektierung der ASI-Stränge wird vor Ort mittels Tastatureingabe direkt am Gerät oder mittels Parametrierung über den Rechner vorgenommen.
Zur Anzeige des Status und zur Fehlerdiagnose besitzen die Module eine 2-stellige 7-Segmentanzeige.
Die Module IB ST ASI DIO sind mit den typischen servicefreundlichen Merkmalen der ST-Baureihe ausgestattet:
- Wechselbare Modulelektronik.
- Umfangreiche Diagnoseanzeigen für INTERBUS und ASI.
- Verbindung zur Schutzerde durch Aufrasten der Module.
- Beschriftung aller Klemmstellen mit Zackband.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2753656
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918105143
Zolltarifnummer 85389091

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen