Coupleur de bus - IBS ST 24 BK LB-T - 2753232

La figure montre la version IBS ST 24 BK RB-T

Tête de station INTERBUS-ST, 24 V DC, D-SUB à 9 pôles avec dérivation supplémentaire du bus local, D-SUB à 15 pôles, indice de protection IP20, comprenant : Bornes à vis et bloc électronique

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Têtes de stations INTERBUS ST standard
La tête de station INTERBUS relie les modules d'entrées/sorties d'une station ST au réseau INTERBUS.
Selon le support de transmission utilisé, les têtes de station sont munies de connecteurs différents pour le bus. Les modules prévus pour raccorder le bus filaire sont dotés de connecteurs SUB-D ou MINICONNEC MC, alors que les modules pour le bus à fibre optique sont munis de connecteurs F-SMA.
Les têtes de station existent avec deux niveaux de performance. On peut raccorder jusqu'à 4 modules d'entrées/sorties à une tête de station, pour le premier niveau et 8 pour le second.
La tête de station assure les fonctions suivantes au sein d'une station modulaire INTERBUS ST :
- rafraîchissement des signaux du bus interstation INTERBUS,
- isolation du potentiel des segments du bus interstation,
- déconnexion par logiciel du bus interstation sortant ou des modules d'entrées/sorties raccordés au réseau INTERBUS,
- alimentation des modules d'entrées/sorties raccordés par une tension d'alimentation isolée galvaniquement via un bloc secteur intégré.

Avantages

  • Raccordement cuivre ou FO
  • Dérivations de bus local/distant supplémentaires
  • Entrées/sorties supplémentaires embarquées
Logo

Données commerciales

Code de commande 2753232
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 189 (C-6-2017)
GTIN 4017918062750
Poids par pièce (hors emballage) 510,600 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer