Funktionsmodul - IB ST ZF 24 CNT - 2750947

Abbildung zeigt die Variante IB ST 24 CNT

INTERBUS-ST-Zählermodul, 4 Zähleingänge, 24 V bzw. 5 V DC Signalpegel, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Zugfederanschluss und Modulelektronik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Das Zählermodul IB ST 24 CNT ist für das Zählen von Impulsen, das Messen von Frequenzen und Periodendauern, sowie für das Erzeugen von Rechteckimpulsen ausgelegt.
Die Baugruppe verfügt über 4 Kanäle, die unabhängig voneinander betrieben werden können. Die Auflösung des Zählers ist dabei 16 Bit. Eine Kaskadierung ist durch einfaches Hintereinanderschalten mehrerer Zähler leicht möglich.
Jeder Kanal verfügt über einen digitalen Ausgang, der ereignisbedingt gesetzt werden kann. Dadurch lassen sich einfache Applikationen mit einem Gerät komplett realisieren.
Die Baugruppe ist wahlweise in Schraub- oder Zugfederanschluss erhältlich.

Ihre Vorteile

  • Anschluss der Aktoren in 2-Leiter-Technik
  • Anschluss der Sensoren in 2- oder 3-Leitertechnik
  • Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2750947
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918139575
Zolltarifnummer 85389091

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen