I/O-Modul - IBS RT230 DI 16-T - 2750471

Abbildung zeigt die Variante IBS RT 120 DI 16-T

INTERBUS-RT-Digital-Eingabemodul, 16 Eingänge, 120 V AC, 3-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP20, ohne Steckverbindersatz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

INTERBUS-RT-Module mit digitalen Eingängen
Diese INTERBUS-RT-Eingabebaugruppen sind als preiswerte Lösung für den Einsatz in Maschinen und Anlagen mit geringem I/O-Aufkommen konzipiert. Durch die Integration der Busklemmenfunktion in die Module ist der Aufbau sehr kompakt.
Die digitalen Eingabemodule sind mit 16 oder 32 Eingängen in den Spannungsvarianten 24 V DC, 120 V AC und 230 V AC verfügbar.
Der Anschluss der Sensoren erfolgt in 1-, 2-, 3- oder 4-Leiteranschlusstechnik direkt am Modul, wahlweise über steckbare COMBICON-Schraub- oder Zugfederklemmen. Die einzelnen Klemmenleisten sind kodiert, um ein Vertauschen bei der Installation zu verhindern.
Durch die Verwendung dieser steckbaren Klemmen und D-SUB-Steckverbindern für den Anschluss des INTERBUS ist die Verdrahtung stehend. Bei einer Störung oder Umrüstung können die Module dann mit wenigen Handgriffen ausgetauscht werden.
Der Kontakt mit der Schutzerde wird direkt beim Aufrasten der Module auf die Trageschiene oder bei der Montage auf eine Fläche hergestellt.
Zur Rangierung von zusätzlichen Potenzialebenen stehen entsprechende Rangieradapter zur Verfügung.
Status-LEDs und Busdiagnose-Anzeigen geben jederzeit Aufschluss über den Gerätezustand.
Alle Module können individuell auf dem großzügigen Beschriftungsfeld gekennzeichnet werden. Die Beschriftung wird auf Einsteckkarten per Hand, Plotter oder Drucker vorgenommen. Ersatzbeschriftungsfelder für alle Modultypen stehen Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.
Für die Umsetzung der Datensignale von Kupferleitungen auf LWL-Fasern, steht der INTERBUS-Anschlussstecker OPTOSUB-PLUS zur Verfügung.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2750471
Verpackungseinheit 1 STK
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918108366
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3,800 g
Zolltarifnummer 85389091

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen