Überspannungsschutzbasiselement Typ 3 - UAK-BE/L6 - 2748959

Basiselement mit Entkopplungsinduktivität 6 A zur Aufnahme von Überspannungsschutzsteckern UAK für einphasige Stromversorgung, Montage auf NS 32 und NS 35/7,5, Gehäusebreite: 17,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2748959
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918140090
Zolltarifnummer 85363010

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen