Connecteurs de bus D-SUB - SUBCON-PLUS-PROFIB/PG - 2744403

Connecteur mâle D-SUB , 9 pôles, mâle, arrivée du câble inférieure à 35°, système de bus : PROFIBUS DP jusqu'à 12 MBit/s avec connecteur femelle Pg-D-SUB pour raccordement d'un appareil de programmation, résistance de terminaison via commutateur coulissant, brochage : 3, 5, 6, 8 ; bornes de raccordement à ressort

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Pour tous les câbles Fast Connect PROFIBUS et les liaisons bus RS-485
Logo

Données commerciales

Code de commande 2744403
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 405 (IF-2002)
GTIN 4017918819453
Poids par pièce (hors emballage) 43,200 GRM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer