Connecteurs de bus D-SUB - SUBCON-PLUS-PROFIB/AX - 2744377

Connecteur mâle D-SUB , 9 pôles, modèle axial avec deux arrivées de câble, système de bus : PROFIBUS DP jusqu'à 12 MBit/s, résistance de terminaison connectable via commutateur coulissant, brochage : 3, 5, 6, 8 ; bornes de raccordement à ressort

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 2744377
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 375 (C-6-2017)
GTIN 4017918818135
Poids par pièce (hors emballage) 54,500 GRM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer