Câble fibre optique - PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 2744335

Câble en fibre polymère, duplex 980/1000 µm, réalisation lourde pour utilisation souple en chaîne porte-câble, au mètre, sans connecteur

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Câble circulaire extrêmement souple pouvant être utilisé dans des câbles souples ou une chaîne porte-câble.
  • Éléments individuels 2,2 mm en polyamide très résistant (PE).
  • Gaine extérieure robuste en polyuréthane (PUR)
  • Pour résister aux contraintes en flexion alternatives avec jusqu'à 5 millions de cycles.
  • Exempt d'halogène, résistante à l'ozone et aux UV

Données commerciales

Code de commande 2744335
Unité de conditionnement 1 M
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 358 (C-8-2015)
GTIN 4017918170837
Poids par pièce (hors emballage) 52,600 GRM
Numéro du tarif douanier 85447000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer