Connecteurs de bus D-SUB - SUBCON-PLUS F1 - 2744267

Connecteur mâle D-SUB , à 9 pôles, femelle, deux arrivées de câble inférieures à 35°, système de bus : MODBUS, MODBUS-PLUS, BITBUS, ARCNET, MULT/MININET (B&R), SYSTEM 2003 (B&R), P-NET, brochage : 1, 2, 3, 5, 6, 8 ; blocs de jonction à vis

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Blocs de jonction séparés pour chaque câble
  • Montage facile par vis moletée
  • Large choix d'entrées de câble
  • Sécurité CEM élevée
  • Confection selon les conditions du terrain
  • Vitesse de transmission élevée
  • Utilisation universelle
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2744267
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 378 (C-6-2017)
GTIN 4017918170783
Poids par pièce (hors emballage) 62,600 GRM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer